21010

Apparatstik BST14I2F S1 R W GN01

Vare nummer 93.422.0353.0

BST14I2 2-pol apparat stik fjeder han 0,25-0,75mm² hvid/grøn

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

93.422.0353.0
Apparatstik BST14I2F S1 R W GN01
EAN4015573442573
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

185 mm
134 mm
69 mm
515 g
4,83 g
1711 ccm
pap
100 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others