Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.593.0900.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gerätesäule SLX-COL-0900 |
EAN | 4049088205231 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 76042990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 950 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 185 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5864 g |
Nettogewicht Einzelteil | 4413 g |
Volumen verpackt | 29877,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |