
Muting-Sensor-Set SLX-MUTC-SET2P
Artikelnr. R1.597.0008.0
SLX-Muting-Sensor-Set für 2-Sensor-Parallel-Muting, inkl. 2 Reflexions-Lichtschranken, 2 Reflektoren, vormontiert, Reichweite 8m, 2m Anschlusskabel
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.597.0008.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Muting-Sensor-Set SLX-MUTC-SET2P |
EAN | 4049088216459 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 840 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2176,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1731 g |
Volumen verpackt | 9408 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |