Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.597.0007.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Muting-Sensor-Set SLX-MUTC-SET4 |
EAN | 4049088216442 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 850 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2679 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2251,3 g |
Volumen verpackt | 10115 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |