Conector RST25I3S S1 ZR3SV BG03
Número de artículo 96.032.4554.3
RST® CLASSIC Conector, Recto, número de polos 3, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 13 - 18 mm, color de codificación Gris hormigón
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.032.4554.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST25I3S S1 ZR3SV BG03 |
EAN | 4015573890572 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 360 mm |
---|---|
Anchura embalada | 340 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 5520 g |
Peso neto de una pieza | 54,85 g |
Volumen de la caja de cartón | 24480 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |