Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.031.4554.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST25I3S B1 ZR3SV BG03 |
EAN | 4015573891210 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 360 mm |
---|---|
Breite verpackt | 340 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5905 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,33 g |
Volumen verpackt | 24480 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |