21609

złącze RST20I5C B1 YR2S TB04

Numer produktu 96.153.0153.6

RST 20i5/4 connector (pod kątem 90°), 5 pola, do kontaktów zaciskanych, aplikacja 250V, 20A, do kabla o średnicy 10-14mm, kolor kodowy niebieski turkusowy, kolor obudowy czarny

Pozycja jeszcze nie jest dostępna!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.153.0153.6
Opis artykułu złącze RST20I5C B1 YR2S TB04
EAN4049644012501
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85369010

Wymiary opakowania

Długość opakowania0 mm
Szerokość opakowania0 mm
Wysokość opakowania0 mm
Waga brutto paczki zacisków0 g
Waga netto pojedynczej części0 kg
Objętość opakowania0 ccm

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe