Anschlussmodul FCS 16 5 SA SAM63K
Articlenr. 75.450.0314.3
Einspeisemodul für Flachleitung PODIS CON 5G16 Anschluss über Rundleitung; M63-Kabelverschraubung; 5-polig; Leistungsangaben nach IEC 100 A; 690 V; 6kV/3; Leistungsangaben nach UL 61 A; 600 V; Schutzart IP65; Schraubklemmen max. 70 mm² ein-/feindrähtig; Leitungsdurchmesser 29-35 mm; Gehäuse grau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 300 x 170 x 120 mm
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.450.0314.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SA SAM63K |
EAN | 4049088505782 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 592 mm |
---|---|
Breite verpackt | 189 mm |
Höhe verpackt | 129 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3650 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3200 g |
Volumen verpackt | 14434 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |