19736

Programmér kontrol komponent SP-COP1-A DC 24V

Vare nummer R1.190.1110.0

SamosPro Compact Sikkerheds PLC m USB 20I/4O PLe 24VDC skrue/stikbar

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

R1.190.1110.0
Programmér kontrol komponent SP-COP1-A DC 24V
EAN4049088257742
Ordre enhed1 St
DE
85371091

Emballagens dimensioner

167 mm
142 mm
55 mm
345 g
270 g
1305 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others