文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | R1.180.0370.0 |
---|---|
文章描述 | 可配置控制组件 SA-BM-S1-4EKL-C 50s DC 24V |
EAN | 4046521297488 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85364900 |
包装尺寸
包装长度 | 167 mm |
---|---|
包装宽度 | 142 mm |
高度包装 | 32 mm |
包装毛重 | 245 g |
单件净重 | 227,7 g |
容积包装 | 758 ccm |
包装 | |
1 一片 |