Modulo di controllo configurabile SA-BM-S1-4EKL-C 50s DC 24V
Codice del prodotto R1.180.0370.0
Modulo master di base samos - codifica 1, programmazione interruttore, 8 ingressi, 4 uscite semiconduttore, 8 funzioni, ritardo alla diseccitazione, 0 - 50s, 24 Vcc, morsetti a molla estraibili
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.180.0370.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di controllo configurabile SA-BM-S1-4EKL-C 50s DC 24V |
EAN | 4046521297488 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 245 g |
Peso netto parte singola | 227,7 g |
Volume confezionato | 758 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |