Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.85A.3060.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST25I5KSBS 6HO 30BG03 |
EAN | 4049088546532 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10640 g |
Waga netto pojedynczej części | 2061 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
5 sztuk |