Gotowe przewody RST20I5KS-S 25H 10SW
Numer produktu 99.474.0124.0
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Wolny koniec - Wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 400 V / 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05Z1Z1-F, Klasa palności Cca s1 d1 a1, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 99.474.0124.0 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I5KS-S 25H 10SW |
EAN | 4049088676505 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9121 g |
Waga netto pojedynczej części | 293 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
30 sztuk |