Gotowe przewody GST15I2KS-S 15 W 20PB01
Numer produktu 91.222.2004.9
gesis® MINI Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 6 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 2 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.222.2004.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody GST15I2KS-S 15 W 20PB01 |
EAN | 4015573925151 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9100 g |
Waga netto pojedynczej części | 159,5 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |