21178 BESTCHOICE

Konfektioneret kabel GST15I2KS-S 15 W 20PB01

Vare nummer 91.222.2004.9

GST15I3 2-pol Tilslutningkabel han/fri ende H05VV-F 1,5mm² Længde: 2M bl

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

91.222.2004.9
Konfektioneret kabel GST15I2KS-S 15 W 20PB01
EAN4015573925151
Ordre enhed50 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
9100 g
159,5 g
23799 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others