电缆组件 BST14I3KF-S 50 40SW

物料号 94.435.4004.1

连接电缆,公头 - 裸线端,长度4m,BST14i3,2极 + 屏蔽,50V/3A,电缆类型:FB-2Y(ST)2x(2x0.8),截面积0.5mm²,颜色编码:黑,电缆颜色:灰

价格

Stock

数目


文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号94.435.4004.1
文章描述 电缆组件 BST14I3KF-S 50 40SW
EAN4015573547360
订货单位30 一片
原籍国CZ
海关税号85444290

包装尺寸

包装长度398 mm
包装宽度302 mm
高度包装198 mm
包装毛重7134 g
单件净重225 g
容积包装23799 ccm
包装
30 一片

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他