Cable de conexión BST14I3KF-S 50 40SW

Número de artículo 94.435.4004.1

gesis® NV Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza94.435.4004.1
Descripción de los artículos Cable de conexión BST14I3KF-S 50 40SW
EAN4015573547360
Unidad de embalaje30 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado7134 g
Peso neto de una pieza225 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje30 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others