23908 BESTCHOICE

assemblage de câbles BST14I2KFBS 50C 30GN01

Numéro d'article 94.425.3050.7

gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble J-H(St)Hh 2x2x0,8, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article94.425.3050.7
description de l'article assemblage de câbles BST14I2KFBS 50C 30GN01
EAN4049088563645
unité de commande30 pièce(s)
pays d'origineCZ
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé5670 g
poids net pièce unique178 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages30 pièce(s)

Eldas Number

157851698
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits