Cable de conexión BST14I2KFBS 50C 30GN01
Número de artículo 94.425.3050.7
gesis® NV Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable J-H(St)Hh 2x2x0,8, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 3 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Verde
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 94.425.3050.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I2KFBS 50C 30GN01 |
EAN | 4049088563645 |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 5670 g |
Peso neto de una pieza | 178 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |
Eldas Number
157851698