Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.400.9000.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Accesorios de interruptores transpondedores STS-CON-TER |
EAN | 4049088361739 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 180 mm |
---|---|
Anchura embalada | 140 mm |
Altura embalada | 10 mm |
Peso bruto embalado | 9,75 g |
Peso neto de una pieza | 5,62 g |
Volumen de la caja de cartón | 252 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |