Relé temporizado flare TIME FM6-2 230V
Número de artículo 81.020.0025.0
Temporizador flare TIME FM6-2 230V, 6 modos de funcionamiento, 0:01-99:59 hours/0:01-99:59 minutes, 2 contactos de conmutación, montaje en carril DIN, 90-265 V AC/DC, W x H x D: 72 × 72 × 100 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.020.0025.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé temporizado flare TIME FM6-2 230V |
EAN | 4049088384844 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 120 mm |
---|---|
Anchura embalada | 85 mm |
Altura embalada | 80 mm |
Peso bruto embalado | 265,8 g |
Peso neto de una pieza | 220,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 816 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |