distributeur RST20I2V 3P1 V GN
Artikelnr. 96.020.0155.7
RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact feuille verte,
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 96.020.0155.7 |
---|---|
description de l'article | distributeur RST20I2V 3P1 V GN |
EAN | 4049088638589 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 4981 g |
poids net pièce unique | 46,5 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |