Distribuidor GST18I4V 3P1 B V TB03
Artikelnr. 92.040.7153.0
gesis® CLASSIC Distribuidor en H, con opción de fijación de 07.413.6853.1, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, número de entradas 1, número de salidas 3, color de codificación Turquesa
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Datos comerciales
Número de pieza | 92.040.7153.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribuidor GST18I4V 3P1 B V TB03 |
EAN | 4049088350832 |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 160 mm |
---|---|
Anchura embalada | 200 mm |
Altura embalada | 90 mm |
Peso bruto embalado | 973,7 g |
Peso neto de una pieza | 44,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 2880 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 20 pieza(s) |