19995

fordeler GST18I3VS3G1 V E SW

Vare nummer 92.030.0053.1

GST18I3 3-pol Fordelerblok for kontakt on/off 250V/20A sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

92.030.0053.1
fordeler GST18I3VS3G1 V E SW
EAN4049088252341
Ordre enhed20 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

204 mm
178 mm
175 mm
1865 g
88,9 g
6355 ccm
pap
20 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others