Distributori GST18I3VK2P1T V SW
Codice del prodotto 92.030.3053.1
gesis® CLASSIC Distributore a T, senza possibilità di fissaggio, collegabile in cascata, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.030.3053.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST18I3VK2P1T V SW |
EAN | 4049088321566 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 2615 g |
Peso netto parte singola | 25,03 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |