Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 93.420.0053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz BST14I2V 5P1 GN01 |
EAN | 4015573430846 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 322 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 126 mm |
Wysokość opakowania | 65 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 815 g |
Waga netto pojedynczej części | 15,2 g |
Objętość opakowania | 2637 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
157859408