Distributori BST14I2V 5P1 GN01
Codice del prodotto 93.420.0053.0
gesis® NV Distributore - HH, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 5, Colore della codifica / inserto verde
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 93.420.0053.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori BST14I2V 5P1 GN01 |
EAN | 4015573430846 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 322 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 126 mm |
Altezza imballata | 65 mm |
Peso lordo imballato | 815 g |
Peso netto parte singola | 15,2 g |
Volume confezionato | 2637 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157859408