Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z5.507.9821.0 |
---|---|
Opis artykułu | Dławnica kablowa M32x1,5 |
EAN | 4015573629202 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 74198090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 269 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 116 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1480 g |
Waga netto pojedynczej części | 140 g |
Objętość opakowania | 1872 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |