Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z5.507.9821.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Prensa estopas con descargador de tracción M32x1,5 |
EAN | 4015573629202 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 74198090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 269 mm |
---|---|
Anchura embalada | 116 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 1480 g |
Peso neto de una pieza | 140 g |
Volumen de la caja de cartón | 1872 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |