réglage du switch transpondeur STS 0214
Numéro d'article R1.400.0214.0
Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, codé, démarrage automatique, distance de commutation 10 mm, dimensions Lxlxh : 88 x 25 x 13 mm, indice de protection IP67, câble de raccordement 5m
Prix
Stock
discontinué - Dernière commande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.400.0214.0 |
---|---|
description de l'article | réglage du switch transpondeur STS 0214 |
EAN | 4049088306525 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 240 mm |
---|---|
largeur emballée | 170 mm |
hauteur emballée | 35 mm |
poids brut emballé | 385,4 g |
poids net pièce unique | 336,3 g |
volume emballé | 1428 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |