Set de switches transmisores-receptores STS 0214
Número de artículo R1.400.0214.0
Sensor RFID de seguridad, codificado, Rearme automático, Distancia de actuación 10 mm, Dimensiones LxWxH: 88 x 25 x 13 mm, Protección IP67, Longitud del cable 5m
Precio
Stock
Descontinuado - ¡Último pedido!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.400.0214.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de switches transmisores-receptores STS 0214 |
EAN | 4049088306525 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85365019 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 170 mm |
Altura embalada | 35 mm |
Peso bruto embalado | 385,4 g |
Peso neto de una pieza | 336,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 1428 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |