Conector ST16/2 BS WS
Número de artículo 93.016.0053.0
gesis® NV Conector, número de polos 2, Hembra y Macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 48 V, corriente asignada 25 A, diámetro del cable 6,2 - 1,8 mm, color de codificación Blanco
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 93.016.0053.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector ST16/2 BS WS |
EAN | 4015573357402 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 178 mm |
---|---|
Anchura embalada | 109 mm |
Altura embalada | 49 mm |
Peso bruto embalado | 456,1 g |
Peso neto de una pieza | 4,561 g |
Volumen de la caja de cartón | 950,698 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157862508