Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.031.4353.1 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I3S B1 ZRY SW |
EAN | 4015573769687 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 408 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 272 mm |
Wysokość opakowania | 248 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6185 g |
Waga netto pojedynczej części | 58,05 g |
Objętość opakowania | 27522 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
157830218