Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.021.4055.7 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I2S B1 ZR1SH GN02 |
EAN | 4049088375521 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4120 g |
Waga netto pojedynczej części | 41 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |