Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.952.3353.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze GST15I5S S1 ZW1 W BL02 |
EAN | 4015573911543 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 262 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 166 mm |
Wysokość opakowania | 90 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1123,53 g |
Waga netto pojedynczej części | 21,1 g |
Objętość opakowania | 3914 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |