Conector GST15I5S S1 ZW1 W BL02
Número de artículo 91.952.3353.0
gesis® MINI Conector, acodado, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 50 V, corriente asignada 13 A, diámetro del cable 6 - 11,5 mm, color de codificación Azul Claro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.952.3353.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST15I5S S1 ZW1 W BL02 |
EAN | 4015573911543 |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 262 mm |
---|---|
Anchura embalada | 166 mm |
Altura embalada | 90 mm |
Peso bruto embalado | 1123,53 g |
Peso neto de una pieza | 21,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 3914 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 50 pieza(s) |