Steckdosenleiste WSDL 1-3 SW
Artikelnr. 99.652.0028.0
Schukosteckdosenleiste 3-fach, mit Berührschutz, schwarz, Eingang und Ausgang GST18i3; mit Verriegelung; Um den Schutz vor Berührung von stromführenden Teilen sicher zu stellen, sind bei Steckdosenleisten mit Berührschutz nach VDE0620-1 offene Buchsenteile zu verschließen. Bitte verwenden Sie hierfür das Zubehör aus unserer GST18 Produktfamilie.
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.652.0028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckdosenleiste WSDL 1-3 SW |
EAN | 4049088033551 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 310 mm |
---|---|
Breite verpackt | 275 mm |
Höhe verpackt | 225 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6298,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 243,3 g |
Volumen verpackt | 19181,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |