Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.506.9055.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze PE WK 6 SL |
EAN | 4015573458635 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 251 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 175 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3098 g |
Waga netto pojedynczej części | 30,08 g |
Objętość opakowania | 3031 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |
Eldas Number
158110366