Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z2.803.5310.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Protección borne de conexión WST 32 / D |
EAN | 4049088252884 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 240 mm |
---|---|
Anchura embalada | 160 mm |
Altura embalada | 40 mm |
Peso bruto embalado | 956,55 g |
Peso neto de una pieza | 95,1 g |
Volumen de la caja de cartón | 1536 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |