Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | Z2.803.6110.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Protección borne de conexión WST 13,5 / TS 35 |
EAN | 4049088253300 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 180 mm |
---|---|
Anchura embalada | 120 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 360,6 g |
Peso neto de una pieza | 35,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 1296 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |