Wyświetlacz funkcji |
"DC OK" (LED zielona) (U(o) 17.6...19.4V) |
function display "DC Low" |
"DC Low" (LED red) |
Urządzenie ochronne przeciwzwarciowe |
Ciągły (pozycja przełącznika „C”): Ograniczenie prądu (składanie do przodu) Przerywany (pozycja przełącznika „D”): Tryb czkawki: Odcięcie po 3 sekundach, autom. uruchom ponownie po 30 sekundach. |
temperature coefficient |
±0,03%/K |
ripple and noise | < 0,1 V |
isolating voltage Output DC | 4242 V |
cohesive resistance (In-/Output) |
100 MOhm |
derating |
61°C...71°C: 2,5 %/K |
cooling |
free convection |
MTBF |
411.000h |
Przekrój dla połączenia (wejście) |
min. 0,5mm² (AWG24)
max. 6mm² (AWG10) |
Przekrój dla połączenia (wyjście) |
min. 0,5mm² (AWG24)
max. 6mm² (AWG10) |
Odizolowanie przewodu | 8 m |
Max. Dozwolony moment | 0,6 Nm |
Control"Continuous/ Discontinuous" |
Behaviour at short circuiting (Fold Forward/Hiccup mode) |
Control "Single / Parallel" |
Operating mode: single operation / parallel operation |
CE-Norm |
EN61000-6-3, EN 55022 Class B,EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-6-2,EN55024, EN61000-4-2, Level 4,EN61000-4-3 Level 3, EN61000-4-4 Level 4,EN61000-4-5 L-N Level 3, L/N-FG Level 4,EN61000-4-6 Level 3, EN61000-4-8 Level 4,EN61000-4-11, ENV 50204 Level 2,EN61204-3 |
TÜV/safety |
EN60950-1, EN61558-1, EN61558-2-16(erfüllt EN60204) , IRAM |
Dopuszczenie cULus |
UL 508 Listed, UL60950-1 Recognized |
Number of + | 2 |
Number of - | 2 |
Further terminals |
L1, L2, L3, N, PE, OK (2x Relay-NO) |