Fuente de alimentación conmutada WIPOS P3 24-20
Número de artículo 81.000.6180.0
Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 20A (rango 22,5-28,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 340-575 V AC, 480-820 V DC, trifásica, Wx H x D: 150 × 123,6 × 118,2 mm
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 81.000.6180.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Fuente de alimentación conmutada WIPOS P3 24-20 |
EAN | 4049088058240 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | TW |
Número del arancel aduanero | 85044083 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 200 mm |
---|---|
Anchura embalada | 190 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 1925,7 g |
Peso neto de una pieza | 1694,3 g |
Volumen de la caja de cartón | 6270 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |