23137

Fuente de alimentación conmutada WIPOS P1 24-5

Número de artículo 81.000.6130.0

Fuente de alimentación conmutada, valores de salida: 24 V DC / 5A (rango 22,5-28,5 V DC), protección contra cortocircuito, tensión de alimentación: 115 V AC / 230 V AC, 210-370 V DC, monofásica, W x H x D: 63,2 × 123,6 × 123,6 mm

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza81.000.6130.0
Descripción de los artículos Fuente de alimentación conmutada WIPOS P1 24-5
EAN4049088037467
Unidad de embalaje1 pieza(s)
País de origenTW
Número del arancel aduanero85044083

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada125 mm
Anchura embalada64 mm
Altura embalada124 mm
Peso bruto embalado1014,8 g
Peso neto de una pieza920 g
Volumen de la caja de cartón992 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje1 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others