Złącze nożowe rozłączalne WT 2,5 TKM P
Numer produktu 58.503.2355.0
Złącze ze zworą nożową z połączeniem śrubowym; montaż na szynie TS 35 /TS 32, przekrój nominalny: 2.5 mm², szerokość: 6 mm, kolor: szary
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 58.503.2355.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze nożowe rozłączalne WT 2,5 TKM P |
EAN | 4049088283765 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 276 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1045 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,7 g |
Objętość opakowania | 2438 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |