Borne seccionable por cuchilla WT 2,5 TKM P
Número de artículo 58.503.2355.0
Borne seccionador por cuchilla con Conexión por tornillo para montaje en TS 35 / TS 32, sección: 2.5 mm², anchura: 6 mm, color: gris
¡Disponible previa petición!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 58.503.2355.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne seccionable por cuchilla WT 2,5 TKM P |
EAN | 4049088283765 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 276 mm |
---|---|
Anchura embalada | 128 mm |
Altura embalada | 69 mm |
Peso bruto embalado | 1045 g |
Peso neto de una pieza | 9,7 g |
Volumen de la caja de cartón | 2438 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |