Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.2453.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5VN2P1N V PB |
EAN | 4049088098116 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3607,85 g |
Waga netto pojedynczej części | 68,157 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
157862818