Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 25.173.0253.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Morsetto per circuito stampato 8291 / 2 ZN OB |
EAN | 4015573177673 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 104 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 68 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 334 g |
Peso netto parte singola | 3,07 g |
Volume confezionato | 481 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |