Prüfstecker LP 8191
Artikelnr. Z5.533.7121.0
Prüfstecker, 1-polig, für Leiterplattenklemmen der Typen 8191, 8191 E, 8191 D, 8291, 8291 E, 8291 D, 8135 und 8235
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.533.7121.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Prüfstecker LP 8191 |
EAN | 4015573143371 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 55 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 78,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,639 g |
Volumen verpackt | 194 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |