21375

Stiftliste for print 8813 S / 5 W OB

Vare nummer 25.627.0553.0

5-pol Stiftliste 90° vinklet 3,81mm 8813S/5 W OB grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

25.627.0553.0
Stiftliste for print 8813 S / 5 W OB
EAN4015573349346
Ordre enhed50 St
DE
85366930

Emballagens dimensioner

79 mm
59 mm
45 mm
67,6 g
1,17 g
210 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others