Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.622.3553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 5 VR OB |
EAN | 4015573560390 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 211,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,845 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |